5E1100iUSB

Eaton 5E 1100VA USB 230V
 
Основна информация
Топология Линейно-интерактивна с автоматично регулиране на напрежението
Конфигурация настолна конфигурация
Номер на артикул 5E1100iUSB
Партиден номер 5E1100iUSB
Капацитет (VA/W) 1100VA/660W
Размери Височина x Ширина x Дълбочина мм 330 x 180 x 133
Тегло (кг) 9.22
Гаранция 2 години
 
Електрически Вход
Свързване
(1) IEC-320-C14
C14
Input Voltage Range 170-280V
Номинално напрежение 230 V
Operating Frequency 50/60Hz
 
Електрически изход
Nominal Voltage 230V
Изходни розетки
(6) IEC-320-C13
C13
 
батерията
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Hover over graph for detailed runtime values
Управление на батерията непрекъснато зареждане на батерията, „студен“ старт
 
Комуникационни
Комуникационни портове 1 порт USB
Софтуер за управление на захранването Софтуер Eaton UPS Companion
 
Околна среда и Безопасност
Звукови сигнализации <45dB
Експлоатационна температура 0 до 40°
Производителност – Безопасност – Електромагнитна съвместимост IEC/EN 62040-2
Маркировки за безопасност IEC/EN 62040-1
Одобрения CE, CB report (TUV)
Защита на линията данни Интернет/тел./факс
   

Поради непрекъснатото подобряване на продуктите, спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Go to top