5P850i

Eaton 5P 850i VA Tower
 
Allmänt
Topologi Line-interactive högfrekvens (ren sinusvåg, förstärkare + försvagare)
Konfiguration Tower
Artikelnummer 5P850i
Klassificering (VA/Watt) 850/600
Mått H x B x D mm 230 x 150 x 345
Vikt (kg) 10.4
Garanti 3 år för elektronik, 2 år för batterier
Innehåll
(Levereras med följande artiklar)
1 UPS
2 IEC-nätsladdar
Eaton Intelligent Power Software CD
USB-kabel
Seriell kabel
Säkerhetsanvisningar
Snabbstartsguide
CD med bruksanvisning med 10 språk
 
Elektrisk ingång
Anslutning
(1) IEC-320-C14
C14
Ingående spänning utan att använda batteri 160 V–294 V (justerbar till 150 V–294 V)
Frekvensområde på ingång utan att använda batterier 47 till 70 Hz (50 Hz-system), 56,5 till 70 Hz (60 Hz-system), 40 Hz i lågkänslighetsläge
 
Elektrisk utgång
Spänningar 230 V (+6/-10 %) (justerbar till 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V)
Uttag
(6) IEC-320-C13
C13
Fjärrstyrda anslutningar 2 grupper av 2 x IEC C13 (10 A)
Utgångsfrekvens 50/60 Hz +/- 0,1 % (autoavkänning)
 
Batteri
Runtime
(minutes)
Load (watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.
Mouseover graph for detailed runtime values
Batterihantering ABM® och temperaturkompenserad laddningsmetod (väljs av användaren), automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning
 
Kommunikation
Kommunikationsportar 1 USB-utgång + 1 RS232-serieutgång och reläkontakter (USB- och RS232-utgångar kan inte användas samtidigt), 1 minianslutningsplint för PÅ/AV och fjärravstängning av spänning
Plats för kommunikationskort 1 kortplats för nätverk-MS-kort, ModBus-MS eller relä-MS-kort
 
Miljö och säkerhet
Buller < 40 dBA
Drifttemperatur 0 till 35 °C
Säkerhet Certifiering IEC/EN 62040-1, UL 1778
EMC-märkning IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (prestanda)
Godkännanden CE, CB report, TÜV
   

Go to top