5PX2200iRTN

Eaton 5PX 2200 VA Netpack
 
Allmänt
Topologi Line interactive högfrekvens (ren sinusvåg, förstärkare + fader)
Konfiguration Tower/rackmontering 2U
Artikelnummer 5PX2200iRTN
Klassificering (VA/Watt) 2200/1980
Mått H x B x D mm 86.2 x 441 x 522
Vikt (kg) 28.5
Garanti 3 år på elektronik, 2 år på batterier
Innehåll
(Levereras med följande artiklar)
1 versatile UPS
2 IEC-nätsladdar
Eaton Intelligent Power Software CD
USB-kabel
Seriell kabel
Network Management Card Minislot
2 stöd för tornmontering
skruvmejsel
2 fästen för 19 tum eller väggmontering
2 universalskenor
kabellåssystem
monteringssats för hårdvara
Säkerhetsanvisningar
Snabbstartsguide
CD med bruksanvisning med 10 språk
 
Elektrisk ingång
Anslutning
(1) IEC-320-C20
C20
Ingående spänning utan att använda batteri 160 V-294 V (inställbar mellan 150 V och 294 V)
Frekvensområde på ingång utan att använda batterier 47 till 70 Hz (50 Hz-system), 56,5 till 70 Hz (60 Hz-system), 40 Hz i lågkänslighetsläge
 
Elektrisk utgång
Spänningar 230 V (+6/-10 %) (kan ställas in på 200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V)
Uttag
(8) IEC-320-C13
C13
(1) IEC-320-C19
C19
Fjärrstyrda anslutningar 2 grupper om 2 x IEC C13 (10 A)
Utgångsfrekvens 50/60 Hz +/- 0,1 % (automatisk avkänning)
 
Batteri
Runtime
(minutes)
Load (watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Show:

Mouseover graph for detailed runtime values
Batterihantering ABM® och temperaturkompenserad laddningsmetod (kan väljas av användaren), automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning, automatisk avkänning av externa batterienheter
 
Kommunikation
Kommunikationsportar 1 USB-port + 1 RS232 seriell port och reläkontakter (USB- och RS232-portar kan inte användas samtidigt) + 1 mini-kopplingsplint för fjärrstyrning av PÅ/AV och fjärravstängning
Plats för kommunikationskort 1 kortplats för NMC minislot-kort (ingår)
 
Miljö och säkerhet
Buller < 45 dBA
Drifttemperatur 0 till 40 °C
Prestanda - Säkerhet - EMC IEC/EN 62040-1-1 (säkerhet), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (prestanda)
Godkännanden CE, CB report, TÜV
   

Go to top