|
Általános |
Topológia | Magas frekvenciás UPS túlfeszültség védelemmel |
Konfiguráció | desktop mini torony |
Typical Application | 1 db internetre csatlakoztatott számítógép |
Szín | fekete |
Teljesítmény (VA/Watts) | 500/250 |
Méretek ma x szé x mé mm | 155 x 304 x 137 |
Garancia | 2 év garancia Termékcsere, beleértve az akkumulátort is. Minden csatlakoztatott berendezésre vonatkozó garancia (EU országok) |
|
Bemenet |
Csatlakozás | (1) DIN  |
Választható bemeneti feszültség | 184 V - 264 V |
Védelem | Visszakapcsolható áramkör megszakító |
Üzembe helyezés | Földelt hálózatot igényel |
|
Kimenet |
Output power capacity (backup outlets) | 500 VA - 250 W |
Output power capacity (all outlets) | 5 A - 1150 VA |
Feszültség | 230 V |
Kimeneti aljzatok | (3) DIN  (3) DIN surge only  |
Kimeneti frekvencia | 50 / 60 Hz automatikus választás |
Teljesítmény 8/20 hullámon | Uoc = 6 kV Up = 1.5 kV In = 2.5 kA I max = 8 kA |
|
Akkumulátor |
Battery operation | Hidegindítás (mobil áramforrásként való használat) töltés kikapcsolt állapotban is |
Akkumulátor megfigyelés | Automatikus akkumulátorteszt, akkumulátorcsere jelzõ, védelem mélykisülés ellen (4 órás korlát) |
Akkumulátor típusok | Cserélhetõ, zárt ólomsavas akkumulátorok |
Backup times with typical application | 20 perc |
|
Kommunikáció |
Felhasználói felület | Mûködés hálózati/akkumulátoros áramforrásról, túlfeszültségvédelem állapotjelzés, túlterhelés, akkumulátorcsere, hiba kijelzés, hallható hangjelzések |
|
Környezeti és biztonsági előírások |
Túlfeszültség védelem | Teljeskörû közös és differenciált védelem- 3 MOV. Teljes elnyelt energia: 525 Joule, ICE 61643-1 szabványnak való megfelelés |
Standadoknak való megfelelés | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE |
Minõség és környezet | ISO 9001, ISO14001 |
Vonalvédelem | Telefon/fax/modem/Internet ADSL vonal + Ethernet hálózat védelem |
|
|
| |