9PX1000IRT2U

Eaton 9PX 1000W RT2U (torony/állvány 2U)
 
Általános
Topológia Online kettős energiaátalakítás teljesítménytényező-korrekciós (PFC) rendszerrel
Konfiguráció Állvány/torony
Cikkszám 9PX1000IRT2U
Teljesítmény (VA/Watts) 1000/1000
Méretek ma x szé x mé mm 86.5 x 440 x 450
Súly (kg) 17.4
Garancia 3 év garancia az elektronikára, 2 év az akkumulátorra
Rail Kit-et tartalmaz Igen
 
Bemenet
Csatlakozás
(1) IEC-320-C14
IEC C14
Választható bemeneti feszültség 176–276 V a névleges érték csökkentése nélkül (max. 100–276 V a névleges érték csökkentésével)
Névleges feszültség 200/208/220/230/240 V
Frekvencia 50/60 Hz automatikus kiválasztása
Frekvenciatartomány 40-70 Hz
 
Kimenet
Névleges feszültség 200/208/220/230/240V
Kimeneti aljzatok
(8) IEC-320-C13
IEC C13
Hatékonyság (normál üzemben) Akár 91,5% online módban (akár 97,5% nagy hatékonyságú módban)
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz automatikus kiválasztása, frekvenciaváltó üzemmód
 
Akkumulátor
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values

Show:

Hover over graph for detailed runtime values
Akkumulátor menedzsment ABM® és hőmérséklet-kompenzált töltési mód (felhasználó által kiválasztható), automatikus akkumulátorteszt, mélykisülés elleni védelem, külső akkumulátoregységek automatikus felismerése
Kibővített akkumulátor kapacitás EBM (2U)
 
Kommunikáció
Felhasználói felület Többnyelvű grafikus LCD-kijelző
Kommunikációs portok 1 USB port + 1 RS232 soros port + 1 mini sorkapocs távoli be-/kikapcsolásra + 1 mini sorkapocs távoli kikapcsolásra + 1 mini sorkapocs kimeneti relé számára
Kommunikációs kártya-hely 1 foglalat Network-MS kártya, ModBus-MS vagy Relay-MS kártya számára.
 
Környezeti és biztonsági előírások
Hallható zaj 35 dB
Üzemi hőmérséklet 0–40 °C
Megfelelőségek, minősítések IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.12
Elektromágneses összeférhetőség IEC/EN 62040 -2, FCC B-osztály, CISPR22 B-osztály
Engedélyek CE /CB jelentés (TÜV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star
   

A folyamatos termékfejlesztés érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Go to top