9PX3000IRT3U

Eaton 9PX 3000W RT3U (samostatně stojící/rack 3U malé hloubky)
 
Všeobecné
Topologie Dvojitá konverze v reálném čase se systémem korekce účiníku (Power Factor Correction – PFC)
Konfigurace Samostatně stojící/rack
Typové číslo 9PX3000IRT3U
Zátěž (VA/W) 3000/3000
Rozměry V x Š xH, mm 130 x 440 x 485
Hmotnost kg 27.4
Záruční podmínky 3 roky na elektroniku, 2 roky na baterie
Montážní sada kolejniček Ano
 
Vstupní
Připojení vstupu
(1) IEC-320-C20
IEC C20
Tolerance vstupního napětí 176–276 V bez poklesu výkonu (až 100–276 V s poklesem výkonu)
Jmenovité Napětí 200/208/220/230/240 V
Kmitočet Automatická detekce 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah 40-70 Hz
 
výstupní
Jmenovité napětí 200/208/220/230/240 V
Výstupní zásuvky
(8) IEC-320-C13
IEC C13
(2) IEC-320-C19
IEC C19
Účinnost (normální režim) Až 94 % v online režimu (až 98 % v režimu vysoké účinnosti)
Výstupní kmitočet Automatické detekce 50/60 Hz, režim měniče frekvence
 
Baterie
Runtime
(Minutes)
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values

Show:

Hover over graph for detailed runtime values
Správa baterie Metoda dobíjení ABM® (volitelné), automatický test baterie, ochrana před úplným vybitím, automatické rozpoznávání externích bateriových modulů
Rozšířené možnosti baterie EBM (3U)
 
Komunikační
Uživatelské rozhraní Vícejazyčný grafický LCD displej
komunikační porty 1 USB port + 1 sériový port RS232 + 1 svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání + 1 svorkovnice pro vzdálené vypínání + 1 svorkovnice pro výstupné relé
komunikační pozice 1 slot pro síťovou kartu MS, ModBus nebo reléové karty MS.
 
Okolní prostředí / Homologace
Akustický hluk 40 dB
Provozních Teplota 0 až 40 °C
Bezpečnostní normy IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.11
EMC kompatibilita IEC/EN 62040 -2, FCC třída B, CISPR22 třída B
Schválení Zpráva CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star
   

V rámci nepřetržitého vývoje výrobku se mohou veškeré technické údaje měnit bez předchozího upozornění.

Go to top