Illiad Datacenter

Месторасположение объекта:
Париж, Франция
Сегмент:
Центры Обработки Данных
Задача:
Для модернизации центра DC2, занимающего площадь 5000 м2, компании Illiad требуются надежные ИБП-системы, которые позволят увеличить энергоэффективность без ущерба качеству обслуживания.
Решение:
5 ИБП Eaton 9395 550 кВА, с совокупной мощностью 2500 кВт, режим энергосбережения Energy Saver System (ESS) и технология Variable Module Management System (VMMS), а также программная технология Powerware Hot Sync®.
Результат:
Энергоэффективность увеличилась с 92% до 98%.

Share
Установка инновационных систем ИБП производства Eaton позволила центру обработки данных Iliad, филиалу компании Iliad Group и одному из крупнейших операторов центров обработки данных во Франции, значительно повысить энергоэффективность центра DC2, занимающего площадь 5000 квадратных метров. Энергоэффективность увеличилась с 92% до 98%без ущерба качеству обслуживания.
Download the full story

See more success stories