Remplacement des batteries des onduleurs monophasés
Les batteries sont au coeur de vos systèmes d’énergie et de vos onduleurs. C’est pourquoi nous voulons nous assurer de leur bon fonctionnement à chaque instant.Avec le temps toute les batteries accusent des défaillances.
EATON s’est inscrit pour la charte de la protection de l’environnement et estime qu’il n’est pas nécessaire de jeter votre onduleur si les batteries sont à l’origine de sa défaillance.
C’est pourquoi EATON mets à votre disposition le numéro Indigo 0825 08 10 61 afin de vous aider à déterminer l’âge de votre batterie ainsi que son état de fonctionnement.
Pour obtenir un pack Battery+ c’est simple. Il suffit de se rendre chez votre revendeur le plus proche et de demander le pack Battery+ correspondant à votre onduleur.
Le pack Battery+ c’est l’assurance :
- d’une batterie conforme aux exigences d’un constructeur mondial d’onduleur.
- d’une batterie répondant parfaitement aux performances de votre onduleur.
Le pack Battery+ c’est vraiment économique :
- Faite des économies par le simple remplacement de vos batteries et ainsi redonnez une seconde vie à votre onduleur.
- Maitrisez votre budget d’exploitation par l’achat de votre pack Battery+ dés maintenant et utilisez-le dans 3 mois.
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue