computer screens monitoring data

Télésurveillance des onduleurs (FORS)

FORS (Full Online Remote Service) connecte, via modem, vos onduleurs à un centre de service Eaton. FORS permet de réduire les coûts de maintenance et d’améliorer la fiabilité de votre installation.

Le logiciel FORS inspecte vos onduleurs à distance par le biais du réseau téléphonique, 24h/24 et 7j/7. Il donne des informations sur l’état de l’onduleur, son historique et ses alarmes. Il permet au personnel de maintenance de se connecter à distance l’onduleur pour effectuer un diagnostic plus poussé.

En cas de problème sur un onduleur, FORS avertit automatiquement le technicien d’astreinte. Celui-ci peut immédiatement diagnostiquer le défaut et son degré d’urgence, estimer la façon d’y remédier et les pièces détachées nécessaires avant même de se rendre sur le site.

Avantages

  • Diminution des coûts de maintenance
  • Surveillance 24h/24
  • Prévention des pannes
  • Résolution rapide des problèmes