Softwares da Eaton

Software de Gerenciamento de Energia do No-break
UPS Connectivity Software
Software de Monitoramento e Controle de Energia em Corrente Contínua

A Eaton oferece uma linha completa de softwares de monitoramento e desligamento para otimizar a proteção de seus UPS.

Software de Gerenciamento de Energia do No-break

Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Intelligent Power Protector Screenshot
Intelligent Power Protector
Software de última geração para o desligamento automático e ordenado de PCs e servidores durante uma falta prolongada de energia. Perfeito para ambientes virtualizados – compatível com o ESXi e vSphere da VMware
Lansafe 6 Screenshot
Eaton LanSafe
LanSafe software delivers comprehensive support for Eaton single-phase and three-phase UPSs via serial, USB, and network connectivity options.
Management Pac2 Screenshot
Eaton Management Pac 2
Software de gerenciamento de energia de rede para conectar, proteger e monitorar seu no-break e os servidores conectados - (inclui o Enterprise Power Manager-50 dispositivos)
Personal Solution Pac Screenshot
Eaton Personal Solution-Pac
Software idealmente adequado para gerenciamento de energia de computadores pessoais (e seus periféricos associados) com uma conexão serial / USB para o no-break.
Eaton Network Shutdown Module Screenshot
Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) protects computer systems by shutting down machines connected to protected devices in the event of an extended power outage. NSM warns administrators and users if AC power fails, then it proceeds with system shutdown before the end of battery backup power is reached. NSM is now compatible with ESXi — VMware's virtualization software.
Server Core Screen Shot
Software Power Xpert
Software Power Xpert agrega as informações em tabelas e gráficos que permitem aos usuários monitorar parâmetros e identificar facilmente oportunidades de economia de energia.
FORESEER Screen Shot
Foreseer
O Sistema de Gerenciamento Corporativo ForeSeeer gerencia de forma pró-ativa toda a infra-estrutura de equipamentos de missão-crítica da empresa.

Go to top

Software de Monitoramento e Controle de Energia em Corrente Contínua

PowerManagerII product photo
PowerManagerII
O software PowerManager II fornece um efetivo gerenciamento remoto para sistemas de energia CC. Com interface gráfica de base Windows, permite a você fazer um rápido zoom e visualizar um resumo das informações, ou funções específicas de controle, dados operacionais chave, ou detalhes de alarme.
DCTools product photo
DCTools
O DCTools é um software de configuração que auxilia os técnicos em campo a fazerem a instalação e manutenção dos sistemas de energia CC da Eaton.
CellSure product photo
CellSure
O CellSure fornece monitoração de baterias e diagnóstico de falhas, mostrando onde os problemas podem ocorrer e as informações mais importantes – capacidade de medição de confiabilidade da bateria em tempo real.

Go to top

UPS Connectivity Software

Eaton NetWatch
Client shutdown software for use with ConnectUPS, BestLink and Network Management Card (NMC) cards.

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.