Intelligent Power Software Suite
Intelligent Power® Software Suite da Eaton fornece todas as ferramentas que você precisa para monitorar e gerenciar dispositivos de energia na sua rede, mesmo em ambientes virtualizados. Esse inovador software combina os aplicativos mais importantes garantindo a integridade de dados e tempo do sistema: além do monitoramento e gerenciamento de energia, ele também fornece desligamento durante uma falha de energia prolongada. Ambos os software (Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector) podem ser baixados gratuitamente.
Intelligent Power Manager – Software de Supervisão
- Monitore e gerencie remotamente múltiplos dispositivos de no-breaks e ePDU através da rede de uma única interface – qualquer PC com Web browser ou painel de controle vCenter ou XenCenter
- Acesso instantâneo a informações críticas como condição da bateria do no-break, níveis de carga e tempo de execução da bateria
- Medir o consumo de energia e kWh para ajudar a calcular a eficácia do uso de energia (PUE)
- Integração com plataformas de virtualização aumenta a produtividade e a capacidade de resposta operacional
- Aplicações trigger migration para mover máquinas virtuais para um servidor disponível na rede para integração de dados e zero tempo de inatividade
- Gerenciamento de agentes de desligamento permitem desligamentos seguros dos servidores – mesmo servidores que estejam com clusters rodando vCenter
- Descoberta automática fornece rápida instalação detectando automaticamente os dispositivos na rede
- A capacidade de upgrade dos firmwares reduz a instalação do cartão de gerenciamento da rede e o tempo de manutenção
- Gerenciamento de dispositivos ativos de energia permite acompanhar a movimentação do equipamento, adições e mudanças
- Compatível com ESXi, SCVMM, XenCenter e KVM
- Monitora e gerencia sistemas NetApp fabric-attached storage (FAS) e facilita o desligamento protegendo a integridade dos dados no caso de uma falha de energia prolongada com o IPM 1.30
Intelligent Power Protector – Software de Proteção
- Ajuda a evitar perda de dados durante uma falha de energia prolongada através do desligamento dos computadores e servidores energizados por no-break
- Interface fácil de usar através de qualquer PC com Web browser
- Reiniciar os equipamentos (PC’s) por prioridade
- Tem a capacidade de monitoramento/gerenciamento de redundância para servidores dual-cabo ajudarem a maximizar o tempo de atividade
- Adquire informações do no-break através de comunicações locais ou de rede e pode ser facilmente instalado em muitos computadores
- Pode ser gerenciado remotamente, configurado e atualizado pelo Intelligent Power Manager da Eaton
- Compatível com ESXi, Hyper-V, XenServer and KVM
Product List

- PC, Estação de Trabalho e Equipamento Áudio-visual Residencial
- Eaton 5E (650-2200VA)
- Rede e Servidor
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (6-11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (10-15 kVA)
- Data Center e Facility
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (15-40 kVA)
- Eaton 93E (30 - 400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Marine UPS
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- Energia em Corrente Contínua