Software de Gerenciamento PowerVision - Sistemas operacionais compatíveis e Dispositivos

Edições PowerVision – Sistemas de Operação com suporte

Os sistemas de operação funcionam com processadores de 32-bit, a não ser se especificados de outra forma.

Windows

  • Windows 2000 Server
  • Windows 2000 Advanced Server
  • Windows 2000 Server Professional
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional
  • Windows Server 2003 Standard
  • Windows Server 2003 Web
  • Windows Server 2003 Enterprise *

* Inclui suporte para processadores de 32 e 64-bits
Nota: É recomendada a instalação dos últimos pacotes de serviços e atualizações para os sistemas listados acima.

Exigências Mínimas do Windows

  • Rede de serviços TCP/IP instalada
  • Processador 200 MHz
  • 64 MB RAM (Recomendado: 128 MB)
  • 250 MB de espaço disponível no disco rígido (Recomendado: 1.5 GB; depende do número de dispositivos a ser monitorado)
  • Para melhor visualização, ajustar a resolução do monitor para 1024 por 768 pixels e 16-bit color (milhares de cores) com o sistema de barra de tarefas embutido.

Itens opcionais

  • Impressora local para saída de grande número de cópias
  • Cartão sonoro para atribuir sons às condições específicas de alarme
  • Modem para notificação de alarme remoto

Agente de desligamento PowerVision – Sistemas de Operação com Suporte

Windows

  • Windows 2000 Server
  • Windows 2000 Advanced Server
  • Windows 2000 Server Professional
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional
  • Windows Server 2003 Standard
  • Windows Server 2003 Web
  • Windows Server 2003 Enterprise

UNIX

  • HP-UX v. 10.x and higher
  • IBM AIX v. 4.x and higher
  • Sun Solaris v. 6.x and higher
  • SGI Irix v. 6.3 and higher
  • Linux (kernel version 2.2 and higher)
  • BSD OS v. 4.x and higher

Novell NetWare

  • Netware v. 4.11 and higher, requires TCP/IP

Dispositivos com Suporte PowerVision

Sistemas de Energia Ininterrupta

Edição para Uso em Rede
  • Eaton 5115 RM
  • Eaton 5125
  • Eaton FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Eaton 9155
  • Eaton 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Eaton 9390
  • IPM BP-IV
  • Generic third party UPS
  • Generic redundant units (1+1)
Facility Edition
  • Eaton 5115 RM
  • Powerware 5125
  • Eaton FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Eaton 9155
  • Eaton 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Eaton 9390
  • IPM BP-IV
  • UPS genéricos
  • Unidades Genéricas Redundantes (1+1)
  • Eaton 9315
  • Eaton 9315 Módulo de Transferência Reverso
  • Eaton 9315 Hot Sync Paralelo Redundante (2 Módulos)
  • Eaton 9315 Hot Sync Paralelo Capacidade UPM
    Powerware Hot Sync Paralelo Capacidade SBM
  • Powerware 9330 Hot Sync Paralelo (2, 3, ou 4 Módulos)
  • Eaton 93xx Hot Sync Paralelo (2, 3, ou 4 Módulos)
  • B4000 (Modbus RTU/TCP)
  • IPM BP-Plus
  • IPM BP-II
  • IPM BP-III

Outros equipamentos com Suporte PowerVision DAT

  • Ares-condicionados
  • Auto Transfer Switch
  • CellWatch
  • Detecção de Incêndios
  • Flywheel
  • Gerador
  • Intergy SM50
  • Detecção de Vazamentos
  • PDU
  • Alarme de Segurança
  • Detecção de Fumaça
  • Switch estático
  • Caixa de chaveamento
  • TVSS

Dispositivos de Conectividade

  • ConnectUPS-X Web/SNMP 10/100 Card (X-Slot) (firmware v3.11 or higher required)
  • ConnectUPS-E Web/SNMP 10/100 network adapter (firmware v3.11 or higher required)
  • ConnectUPS-BD Web/SNMP 10/100 Card (X-Slot) (firmware v3.00 or higher required)
  • ConnectUPS-M (firmware v4.01 or higher required)
  • X-Slot Single Serial Port Card
  • Multi-Server Card (firmware v2.05 or higher required)
  • Expansion Chassis with compatible option card
  • PowerVision DAT (PowerVision Facility Edition only)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.