Plano de Serviços - Bronze
O Plano Bronze inclui os serviços essenciais para manter seus sistemas críticos operando com total segurança.É adequado para empresas onde as operações podem tolerar problemas sem reparo imediato.
Plano de Serviços Bronze | |
---|---|
Manutenção Preventiva | 5 x 8 |
Manutenção Corretiva | 5 x 8 |
Plano BIP/NEXTEL | 5 x 8 |
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * | 12 - 18 horas |
Suporte Técnico 0800 | 5 x 8 |
Deslocamento (até 100 km do escritório mais próximo) | Incluso |
* O response time oferecido está dimensionado para localidades onde há um escritório da Eaton. Para as outras localidades, consulte o Departamento de Serviços
Product List

- PC, Estação de Trabalho e Equipamento Áudio-visual Residencial
- Eaton 5E (650-2200VA)
- Rede e Servidor
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (6-11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (10-15 kVA)
- Data Center e Facility
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (15-40 kVA)
- Eaton 93E (30 - 400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Marine UPS
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- Energia em Corrente Contínua