Dados baseados em testes realizados por um fabricante independente de baterias.
Muitas baterias dos no-breaks no mercado atual são constantemente “carregadas lentamente”, um processo que desintegra a composição química interna da bateria e reduz a vida útil potencial da bateria em cerca de 50%.
Em contraste, a tecnologia exclusiva ABM da Eaton utiliza circuitos sensíveis sofisticados e uma técnica inovadora de carga em três estágios, que prolonga a vida útil das baterias do no-break, ao mesmo tempo em que otimiza o tempo de recarga da bateria.
A tecnologia ABM também fornece notificação com até 60 dias de antecedência sobre o final da vida útil da bateria, para dar a você tempo suficiente para trocar as baterias a quente (tecnologia hot swap), sem ter que desligar os equipamentos conectados.
A tecnologia ABM está disponível para os no-breaks 9130, 9155, 9355, 9390, e 9395.
Um sistema de monitoração de baterias com tecnologia de ponta, projetado especificamente para no-breaks de grande porte (trifásicos), o Cellwatch utiliza a mais moderna tecnologia de fibra ótica para oferecer transmissão de informações de forma rápida e sem ruídos. O sistema modular monitora continuamente todo o sistema de bateria, incluindo tensão do elemento e do banco de baterias, resistência interna, corrente e temperatura durante os períodos de carga, descarga e flutuação.
O Cellwatch fornece avisos imediatos sobre a deterioração e falha iminente das baterias e identifica qualquer bateria individual que demonstre problemas, proporcionando uma abordagem pró-ativa para assegurar a confiabilidade do no-break. Além disso, esse sistema de monitoração permite que a substituição da bateria baseie-se na condição da mesma e não simplesmente no tempo em que está em uso, ajudando a evitar substituição prematura e desnecessária.
O Cellwatch inclui cobertura para manutenção corretiva de peças e mão-de-obra, além de suporte técnico contínuo. Também está disponível um extensivo plano de serviços opcionais.
Product List
|
Informações Relacionadas
|
| Liderança em Tecnologia |
| Paralelismo de No-breaks |
| Gerenciamento de Baterias |
| Static Auto Tie |
| Segmentação de Carga |
| Prêmios |