Paralelismo de No-breaks com a Tecnologia Hot Sync da Powerware

Instalado e testado em campo em milhares de instalações em todo o mundo, a tecnologia Hot Sync da Powerware tornou-se padrão global de confiabilidade.

Essa tecnologia possibilita uma configuração com múltiplos módulos para operar em paralelo, sem a necessidade de comunicação entre esses módulos. Isso elimina o ponto único de falha do sistema, inerente nas configurações tradicionais de paralelismo e maximiza a disponibilidade.

O paralelismo Hot Sync redundante permite instalação em paralelo N+x de até oito no-breaks Eaton, com os módulos no-break compartilhando a carga crítica entre eles. Se uma falha de qualquer tipo ocorrer em um dos módulos, a carga crítica permanece 100% protegida pelo no-break. Graças aos diagnósticos internos, o módulo com defeito é imediatamente isolado do barramento crítico, enquanto que outro no-break assume a carga total.

O paralelismo Hot Sync por capacidade permite que até oito módulos no-break operem em paralelo para aumentar a capacidade da carga. Se forem adicionados mais módulos no-break do que o necessário para suportar a carga, a redundância também pode ser alcançada. Por exemplo, se a exigência de carga for 800 kVA, selecionando-se três unidades de 400 kVA, teríamos uma redundância N+1 -- dois módulos para alimentar a carga e um para a redundância.

A tecnologia Hot Sync da Powerware está disponível para os no-breaks 9355, 9390, 9315 e 9395.

Informações Relacionadas
Liderança em Tecnologia
Paralelismo de No-breaks
Gerenciamento de Baterias
Static Auto Tie
Segmentação de Carga
Prêmios
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.