A Eaton busca sucesso contínuo através da alavancagem de inovações técnicas para desenvolver produtos da próxima geração que atendam aos requisitos específicos dos clientes. Ao longo dos anos, a Eaton tem recebido muitos prêmios notáveis de várias organizações. Inúmeros prêmios validaram a abordagem da Eaton centrada nos clientes, incluindo sua nomeação como a Empresa do Ano em Qualidade de Energia (em 2004, 2005 e 2008) pela Frost & Sullivan.
| 2007 | A Eaton apresenta uma tecnologia inovadora em no-breaks trifásicos de grande porte, o Powerware 9395, que incorpora um projeto modular e escalonável com redundância interna para confiabilidade máxima |
| 2006 | A Eaton apresenta o no-break BladeUPS para racks, um equipamento modular de 12 kVA com alta densidade de potência e alta eficiência, caracterizando sistemas redundantes paralelos N+1 de até 60 kVA com distribuição modular. |
| 2005 | Primeiro no-break com processamento total da energia, a fim de verificar a operação interna do conversor e os testes de comissionamento do local de instalação, sem bancos de carga externos. |
| 2005 | Primeiro no-break com descarga total das baterias independente da carga conectada para teste de integridade das baterias |
| 2004 | No-break modular sem transformador até 160 kVA, integrando uma incomparável combinação de desempenho da energia, gerenciamento das baterias, arquitetura escalonável, flexibilidade e serviços |
| 2003 | O primeiro no-break de 6kVA com 3U, para aplicações em racks de alta densidade aumenta a densidade de energia em 33% |
| 2003 | Segunda geração de paralelismo sem fio para inversores de energia de alta frequência |
| 2002 | Primeiro no-break com fonte dual para aplicações em rack |
| 2002 | Monitoração de mais de 225.000 pontos de dados com a solução de monitoração pró-ativa de instalações corporativas FORESEER |
| 2002 | Primeiro hub completo com switch de 100Mbps integrado em um cartão de rede |
| 2001 | No-break com 3kVA aumenta a densidade de energia em 40% |
| 1996 | Primeiro no-break com paralelismo sem fio |
| 1993 | Primeiro no-break a oferecer segmentação de carga |
| 1993 | Primeiro no-break com tecnologia ABM para prolongar a vida da bateria |
| 1989 | Primeiro no-break de alta frequência sem transformador |
| 1987 | Primeiro no-break com a tecnologia avançada de modulação por largura de pulso (PWM) e diagnósticos via microprocessador |
| 1986 | Primeiro no-break acima de 100 kVA para salas de computadores |
| 1982 | Primeiro no-break adequado para salas de computadores |
| 1982 | Primeiro no-break especificamente projetado para escritórios |
| 1976 | Primeiro no-break para lâmpadas HID de iluminação de emergência |
| 1972 | Primeiro no-break paralelo e resistente à falhas |
| 1972 | Primeiro no-break controlado digitalmente |
| 1968 | Primeiro no-break comercial combinando carregadores de bateria e inversores |
| 1962 | Primeiro inversor de energia CA |
Product List
|
Informações Relacionadas
|
| Liderança em Tecnologia |
| Paralelismo de No-breaks |
| Gerenciamento de Baterias |
| Static Auto Tie |
| Segmentação de Carga |
| Prêmios |