Power Quality горещи новини
PowerNews 02/2009 - Една цел: в полза на клиента
виж статията
Frost & Sullivan Names Eaton its 2008 Company of the Year in Europe
цялата статия
THOUGHT LEADERSHIP
Data Center Форум
Гореща тема: Силата на виртуализацията
Бяла книга
Бяла книга: Кой UPS е подходящ за тази работа?
Продукти
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 (5000-6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
Изберете UPS
Продуктов каталог
Откъде да купите
Регистрация на продукт
Изтегляне на софтуер и драйвери
Стани партньор
Новини
24 юни 2009 г.
Eaton улеснява глобалното следене на UPS и ePDU устройства с новия софтуер Intelligent Power Manager
цялата статия
01 април 2009 г
Новата Eaton Protection Station спестява до 30% от енергията консумирана от електрониката в покой
цялата статия
за Пресата
POWER QUALITY
Продукти & услуги
Поддръжка за клиенти
Технологии & приложения
От къде да купите
За нас
Контакти
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.