Технически спецификации на Eaton BladeUPS

Основни
Мощност 12 kW на UPS модул
КПД до 98.6%
Топлоотделяне 371W/1266 BTU/h при 100% натоварване
Охлаждане Вентилатор, микропроцесорно наблюдение на температурата; предна въздушна решетка, задна въздушна решетка
Осезаем шум при нормална работа <60 dBA на 1 м
Надморска височина 1000 м (3300 фута ASL)
Вход
Входно напрежение 400 V променливо
Диапазон 400V: 311 до 519 V променливо, фаза до фаза
Честотен диапазон 50 или 60 Hz, ±5 Hz
Изкривяване на входния ток <5% с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)
Входен фактор на мощност >0,99 с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)
Входен ток В зависимост от товара
Свързване Три фази, четири проводника + земя
Източник на паралелно захранване Същият като на входа, (един източник)
Съвместимост с генератори на ток Бърза синхронизация за оптимална работа
Изход
Изходно напрежение 400V: 180 до 240 V променливо, фаза към N
Свързване Три фази, четири проводника + земя
Изходна честота (номинална) 50 или 60 Hz автоматично разпознаване при пускане
Регулиране на честотата Свободно през 0,1 Hz
Фактор на мощността на товара Резистивен товар: 0,7
Капацитивен товар: 0,9
Изкривяване на изходното
напрежение
<3% с ИТ товар (UPS с корекция на фактора на мощността)
<5% нелинейни UPS или UPS без корекция на фактора на мощността
Батерии
Вид VRLA – AGM капсулован оловно-киселинен акумулатор
Време на автономна работа (вътрешни) 13 мин. при 50% товар
4,7 мин. при 100% товар
Напрежение от батериите 240 V постоянно
Диагностика Автоматичен тест на батериите (възможност за тест по график). Ръчен тест на батериите от предния панел
Зареждане Технология ABM с три етапа на зареждане
Напрежение на пълно разреждане Варира от 1,67 V на отделна клетка, при време на автономна работа <5 мин.
Достигане на нисък капацитет Аларма
Разширяване на капацитета Да, с добавяне на до четири допълнителни 3U батерийни модула (~34 мин. при 100% товар, >1 час при 50% товар)
Физически характеристики
Размери (В x Ш x Д)
UPS

261 (6U) x 442 x 660 мм
Забележка:
Общо тегло на шасито без батерии
или електронни компоненти
Общо тегло на шасито с батерии
или електронни компоненти

46 кг

140 кг
Общо тегло на UPS без батерии 61 кг
Общо тегло на UPS с батерии 140 кг
Тегло на ВБМ 77 кг
Комуникации и потребителски интерфейс
Софтуер UPS се доставя със софтуерен пакет на CD
Слотове X-Slot Два за картите посочени по-долу
LCD контролен панел Два реда с по 20 знака всеки
Четири бутона за управление на менютата
Светодиодна индикация с четири състояния
Езици Английски стандартно; 20 допълнителни езика
Промени в конфигурацията От потребителя, фърмуерът се самоконфигурира
Цифрови входове Два, конфигурируеми от потребителя
Цифрови изходи Един, конфигурируем от потребителя
Обслужване
Инсталация От потребителя, в ИТ стелажи
Превантивно обслужване От потребителя, вариант за обслужване от производителя
Сервизно обслужване От потребителя, вариант за обслужване от производителя
Детайли Батерии с „гореща“ замяна
Електронни модули с „гореща“ замяна
Автоматичен паралелен кръг за сервизно обслужване
Самоконфигуриращ се фърмуер
Обновяване на фърмуера
Сертификати
EMI (електромагнитна чувствителност) IEC 62040
Защита от токов удар ANSI C62.41, Cat B-3
Вредни материали (RoHS) EU директива 2002/95/EC категория 3 (4 от 5)
Гаранция
Стандартна 12 месеца
Гаранция за ремонт Ремонт в сервиз на производителя или замяна
Опции и аксесоари
Подвижен входен кабел
Разглобяемо входно/изходно съединение
Разглобяемо паралелно съединение
Външни батерийни модули (ВБМ)
3U изходен модул за разпределение на електроенергията
0U до 3U скоби за монтаж в стелаж
60 kW BladeUPS паралелен модул
Комплект за монтаж в стелаж за оборудване
Опционални X-Slot комуникационни карти
Вид Карта
WEB SNMP Карта ConnectUPS-X Web/SNMP
Наблюдение на средата Сонда за наблюдение на параметрите на околната среда (изисква карта Web/SNMP)
IBM eServer™ (i5™, iSeries™, или AS/400)
Релейна интерфейсна карта
Паралелно свързване Карта Hot Sync
Дистанционно наблюдение Модемна карта
Дистанционен LCD дисплей ViewUPS-X
Препоръчвани ePDU
Y032440CD100000 RPM – захранващ модул за стелаж (вход за BladeUPS, 12xC13 + 6xC19 изхода)
PW107BA0UC08 ePDU – основно (0U, два 16A C20 входа, 24xC13+ 8xC19 изхода) употреба като допълнение към RPM
PW107MI0UC08 ePDU – за IP наблюдение (0U, два 16A C20 входа, 24xC13+ 8xC19 изхода) употреба като допълнение към RPM

В интерес на непрекъснатото подобряване на продукта, всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.