Гигабитова мрежова карта на Eaton

(Партиден номер # NETWORK-M2)

Гигабитовата мрежова карта на Eaton (Network-M2) е най-новото устройство за свързване на Eaton, което предоставя на ИТ професионалистите нови и вълнуващи възможности и функции. С по-добра скорост и киберсигурност гигабитовата мрежова карта подобрява непрекъснатостта на бизнеса по два начина: предоставяйки предупреждения за нерешени задачи от администраторите и помагайки за последователното изключване на сървъри и устройства за съхранение на данни.

Гигабитова мрежова карта на Eaton – технически спецификации

Функции:: Уеб/SNMP комуникации
Поддържани UPS: 5SC рак или RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93PS, 93PM, 9PHD
Съвместима с: SNMP v1/v3 и IP v4/v6
Партиден номер Network-M2
Поддържани протоколи за мрежови карти Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbit/s, автосъгласуване, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Слот на UPS Мини-слот
Мрежова поддръжка Ethernet 10/100/1000BaseT
Наблюдение на температура и влажност Да, само със сензор за наблюдение на околната среда от 2 поколение на Eaton (до 3 последователно свързани сензора)
Софтуерна поддръжка Intelligent Power Manager 1.61 и по-висока, Intelligent Power Protector 1.61 и по-висока, всяка SNMP-съвместима система за мрежово управление (NMS)
Поддържани MIB MIB II – стандартни IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Поддържани ОС за изключване Microsoft Windows, UNIX и Linux (проверете на powerquality.eaton.com за подробен списък на поддържаните системи)
Езикова поддръжка английски, френски, немски, италиански, испански, опростен китайски, традиционен китайски, японски
Работна температура 0 до 40° C
Относителна влажност 5%-95% макс. Без кондензация
Захранващ вход 5 V - 12 V
Консумация 500/1000 mA макс. в зависимост от UPS
Размери (Ш х Д х В, мм) 132 x 66 x 42
Тегло (г) 70
Регулации Също като UPS

Гигабитова мрежова карта на Eaton – документация

UPS Connectivity Brochure
English
12-Oct-2020
 
1322 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Гигабитова мрежова карта на Eaton – сервиз и поддръжка

VM Automation LTD.
15, Krum Kyulyavkov Str., ground floor
1172 Sofia
Bulgaria
T: +359 2 4911 450
F: +359 2 4911 498
E: UPS-service@vmautomation.com
www.vmautomation.com

MIV Engineering Ltd
18B Zlatostrui str., app. 8-1,
1517 Sofia
Bulgaria
T +359 2 422 52 54
E ivan.metodiev@mivengineering.com