ViewUPS-X product image

LCD панел за наблюдение на статуса ViewUPS-X

LCD панелът ViewUPS-X предлага начин за наблюдение на статуса на UPS устройствата от разстояние. Има 4 светодиода, които ясно показват работното състояние на UPS. Звукова аларма информира администраторите веднага при възникване на проблем с UPS.

The remote panel is powered by the UPS through the connecting Cat 5 twisted pair cable. This way it is only dependent on the UPS.

Комплектът на ViewUPS-X включва панела, специална X-Slot карта, монтажен комплект за инсталиране на стена или маса и 10-метров кабел. Максималното разстояние между картата и дисплея е 100 м.

Панелът ViewUPS-X има и 15-пинов релеен порт, подобен на този на картата AS/400. Този както и останалите портове на картата са изолирани (SELV), което ги прави подходящи за употреба в електрически мрежи на морски съдове и установки.

Характеристики и предимства

  • LCD дисплей показва информацията по лесен за възприемане начин
  • Лесен за инсталиране и употреба 
  • Показва обща информация за работното състояние чрез четири светодиода 
  • Синя подсветка 
  • Звукова аларма 
  • XSlot картата има изолирани портове (SELV) 
  • Монтаж на разстояние до 100 м със стандартни Cat 5 мрежови кабели с усукана двойка и RJ45 конектори