Distribución de Energía
Distribución de Energía montada en un Rack
Los ePDUs de Eaton son Unidades de Distribución de Energía a base de gabinete. Se diseñan específicamente para el ambiente de Centro de Datos IT. Los ePDUs de Eaton complementan sus sistemas UPS, distribuyendo energía donde deba suministrarse energía condicionada a piezas múltiples del equipo.
Distribución de Energía con base en el Piso
Las opciones de Distribución de Energía ahorradoras de espacio de Eaton para su centro de datos le da la posibilidad de enviar energía desde su suministro de energía UPS donde lo necesite. También encuentra Interruptores de Transferencia Estática, Paneles de Energía Remota y Racks para la mejor infraestructura de protección de energía UPS.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-30 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Marinas
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua