Connectivity Products

Tarjeta MS de Red

La Tarjeta MS de Red de Eaton permite que un UPS de Eaton se conecte directamente con la red Ethernet y el Internet, dando soporte de monitoreo en tiempo real y control del UPS a través de la red por medio de un navegador Web estándar, un sistema de administración de red con cumplimiento SNMP o un software de administración de energía.
Función: Web/SNMP
trabaja con: 5130, 5PX, 9130, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT, 9E

Power Xpert Gateway PDP Card

Eaton’s Power Xpert Gateway PDP Card (the replacement for the Power Xpert Gateway Series 1000 card) provides Web-enabled, real-time monitoring of three-phase Eaton Power Distribution Units and Eaton Remote Power Panels for power quality status and fast response to power-related events.
Function: Web/SNMP
Works with: PDU, RPP, PDR, EMS Upgrade Kit, RPM

Power Xpert Gateway UPS Card

Eaton’s Power Xpert Gateway UPS Card (the replacement for the Power Xpert Gateway Series 2000 card) provides Web-enabled, real-time monitoring of select three-phase Eaton UPSs for power quality status and fast response to power-related events.
Function: Web/SNMP
Works with: 5115RM, 5125, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9390IT, 9395

ERM de Eaton

Monitorea continuamente las condiciones ambientales del centro de datos en el nivel de rack del sistema UPS, asegurando una calidad de energía y manejo de energía de temperatura y humedad en dos lugares en un rack y el estado de hasta cuatro dispositivos sensores de contacto adicionales - para proteger el centro de datos y el equipo de UPS de condiciones potenciales dañinas y asegura la mejor calidad de energía de UPS.

Sonda de Monitoreo Ambiental

Para la Serie Powerware y BladeUPS
la Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton le permite monitorear remotamente las condiciones de una manera tan fácil como monitorean las condiciones de energía.

Dispositivo ConnectUPS-X Web/SNMP

El dispositivo ConnectUPS-X es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9390IT, 9395

Dispositivo ConnectUPS-BD Web/SNMP

El dispositivo ConnectUPS-BD es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9130, 9170+

Dispositivo ConnectUPS-E Web/SNMP

El dispositivo ConnectUPS-E es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9150 y versiones anteriores, 9305 y versiones anteriores

Tarjeta Modbus de Eaton

Para la Serie Powerware con X-slot,
la Tarjeta Modbus de Eaton es un equipo de conectividad UPS X-slot que ofrece un monitoreo continuo, confiable y preciso de red de un sistema UPS a través del Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System).

Tarjeta MS para MODBUS y Red

La tarjeta MS MODBUS y de Red de Eaton ofrece monitoreo remoto continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS – Building Management System) o un Sistema de Automatización Industrial (IAS – Industrial Automation System) ó cualquier sistema de monitoreo de red utilizando SNMP y trampas, o cualquier navegador web.
Función: MODBUS
trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9390IT, 9395, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Tarjeta MS de Relé

La nueva Tarjeta MS de Relé reemplaza las tarjetas seleccionadas de Relé. La tarjeta nos proporciona una manera sencilla de llevar remotamente la información de un UPS hacia un sistema de alarma, PLC o sistema de cómputo por medio de contactos secos (relé), o puede ser una interfaz RS232 para conexión con una PC o una unidad de pantalla de control de UPS. Función: El Relé
trabaja con: 5130, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Tarjeta de Relevo de Interfaz

Para la Serie Powerware con X-slot,
el software de comunicaciones y control está en el corazón de cualquier solución confiable de calidad de energía.

Tarjeta de Administración de Red & ModBus de Eaton

Para la serie Pulsar,
la Tarjeta de Administración de Red & ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para una supervisión remota de UPS y un apagado remoto de servidores, así como monitoreo remoto utilizando el protocolo ModBus.

Contactos de Tarjeta de Administración Eaton & RS232/Serial

Para la serie Pulsar,
los Contactos de Tarjeta de Administración & RS232/Serial ofrece la posibilidad de tener interfaz con sistemas de monitoreo utilizando información de condición basada en contactos u ofrecer un enlace RS232/Serial adicional al UPS.

Expansion Chassis

Para la serie Powerware,
con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden configurar fácilmente un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de la red elegido.