Conditionneurs d'énergie

Les conditionneurs d'énergie d'Eaton offrent une fiabilité de système exceptionnelle grâce à la meilleure protection contre les baisses de tension, les surtensions, les variations brusques de tension et l'interférence. Les conditionneurs d'énergie corrigent les baisses de tension, permettant ainsi le maintien du temps de disponibilité et de la productivité. Ils offrent une protection supérieure contre les défaillances électriques dommageables. Les conditionneurs d'énergie d'Eaton protègent l'équipement essentiel contre toutes les formes d'interférence (RFI et EMI).

product photo

Eaton Power-Sure 700

Le conditionneur Eaton Power-Sure 700 offre une protection de l'alimentation grâce au régulateur de tension triphasée d'Eaton. Le Power-Sure 700 combine la régulation de tension avec un transformateur et un filtre afin d'éliminer les perturbations et les interférences.

Régulateur de tension électronique d'Eaton

Le régulateur de tension électronique (EVR) d'Eaton est un transformateur triphasé à prises de réglage commandé par microprocesseur qui réduit le temps d'arrêt de l'équipement et améliore le rendement des équipements critiques grâce à une régulation constante de la tension et à une réduction du bruit de ligne. C'est la solution idéale pour les installations ou les appareils sujets à des baisses de tension et à des problèmes de régulation de la tension. La conception brevetée de l'EVR offre une compatibilité avec de forts courants d’appel, une détection rapide, ainsi que d'autres avantages de fonctionnement par rapport aux appareils des autres fabricants.
product photo

Eaton Power-Sure 800

Le Eaton Power-Sure 800 est la solution pour tout appareil sujet à des interférence ou dont la qualité d'alimentation est mauvaise. Des modèles industriels sont proposés pour le bureau ou pouvant être monté au mur (ou dans une armoire) ou au sol.

Eaton Power-Suppress 100

Grâce à un isolement ultra-performant et à un suppresseur d'interférence, le Eaton Power-Suppress 100 offre une protection contre les perturbations électriques en plus de protéger l'équipement de l'interférence (RFI et EMI).
product photo

Eaton Power-Suppress T7

Le suppresseur d'interférence triphasé avec isolement ultra-performant du Eaton Power-Suppress T7 protège l'équipement contre les perturbations d'origine électrique tout en offrant un isolement total.
product photo

Conditionneur d'énergie Sag Ride Through (SRT)

Le conditionneur d'énergie Sag Ride Through (SRT) d'Eaton corrige les baisses soudaines de tension et les déphasages, intervient en moins de 1/8 de cycle et offre une régulation continue de la tension.
product photo

Correction du facteur de puissance

La gamme complète de condensateurs de correction du facteur de puissance et de produits d'atténuation d'harmoniques d'Eaton comprend des batteries de condensateurs, des filtres d'harmoniques et des appareils de correction des harmoniques, et ce pour les systèmes de basse et moyenne tension.