DV2 – 3G地铁DC电源解决方案 - 24V & 48V
72kW及以下24V和48V安全DC电源系统
伊顿数据-音频-视频电源解决方案系列DC电源系统设计用于需要紧凑、高效、灵活的DC电源的电信网络应用。
这些DC电源系统使用伊顿接入网电源整流器模块,并包含一体式AC和DC配电,灵活地结合了保险丝和MCB以及SC200系统控制器。还可选配低压切断(LVD)功能。
伊顿数据-音频-视频电源解决方案进行了预配置,以实现快速安装和设置。所有系统设置完全可在软件中调节,并保存在可传输的配置文件中,可重复进行一步式系统设置。
特性和优点
- 智能系统管理特性
- 预配置软件
- 高功率密度
- 整流器快速在线扩展(热更换)
- 效率高、功率因数一致
- 系列DC配电配置
- 电池状态监测
- AC输入电压范围宽
- 防震机箱
- 远程监控
- 全长安全门(选配)
典型应用
- 无线MSC站 (CDMA/GSM/3G/UMTS)
- 传输终端
- 本地和局端交换站
- 入网点(POP)站