24V和48V DC电源整流器
伊顿的3G系列整流器是为高功率密度和工作效率设计的,大大降低了基本建设费用要求和运行成本。这种整流器具有水平或垂直安装、通用AC输入等特性,可实现电源系统的高度的灵活性,具有高度的可升级性,能够满足未来网络增长。
伊顿EPR48-3G
(48V) 企业电源整流器专门为PoE和VoIP融合数据网络、客户驻地设备和具有较小的功率需求的电信路侧机柜装置的等企业应用而设计。
伊顿APR24-3G
(24V) 接入网电源整流器专门为蜂窝基站、无线集群网和SCADA系统等24V电信接入网络和轻工业应用而设计。
伊顿APR48-3G
(48V) 接入网电源整流器专门为蜂窝基站、Wi-Fi 节点、客户驻地设备和路侧机柜装置等接入网应用而设计。
节能整流器
伊顿APR48-ES节能整流器专为需要通过提高运营效率来削减整个网络的能源成本和/或满足要求苛刻的碳排放降低目标的通讯网络运营商而设计。
伊顿CR48-3G
(48V) 核心网电源整流器专门为数据中心和核心网络等大容量DC输出应用而设计。每只核心网整流器可输出高达5800W的DC输出功率。
其它整流器...
产品清单
DC Power
索取电源产品资料
购买地点
UPS 在线保修注册
软件下载
POWER QUALITY
Choose Country
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.