DCTools
DC配置软件
DCTools是供负责DC电源系统设置和维护的现场技术人员使用的DC配置软件。这种独家DC配置软件由伊顿免费提供,可从互联网上下载,用于简化伊顿DC电源系统的设置。
一线人员在伊顿任何DC产品(包括接入网和大型电源解决方案、CellSure电池管理系统和SiteSure辅助监测和控制系统)的安装、故障排除和支持中会发现DCTools是这些产品的重要优点。
DCTools可以用三种方式连接到DC电源系统中以提高灵活性:直接通过RS232串行端口连接、通过拨号调制解调器连接或通过以太网LAN/WAN连接。
特性和优点
- DC电源系统配置软件
- 兼容Windows
- 便于使用图形显示
- 可在所有型号的伊顿DC电源系统上操作
- 与CellSure和SiteSure一起使用
- 本地(RS232串行端口)或远程(拨号调制解调器或以太网)连接
- 可从互联网上免费下载
下载DCTools