机架安装配电装置
伊顿机架电源模块(RPM)
伊顿RPM是Powerware系列的一部分,能够在3U的机柜内提供高达36 kW的功率,简化数据中心的电力分配。
伊顿机箱式配电装置-ePDU
伊顿ePDU是专门为IT数据中心环境设计的机箱式配电装置。伊顿ePDU对您的UPS起补充作用,可将电力分配至任何必须向设备多个部件供应调节电源的场所。有基本、计量、监视和管制技术选项以及针对具体国家的电源插座。
伊顿中跨式供电设备(Midspan)
直接从以太网端口给IP电话机或网络摄影机供电。与具有延长的运行时间的UPS结合,是VoIP部署的完美解决方案。
伊顿HotSwap MBP
带内置维修旁路的PDU无需断开所接的设备即可在现场更换故障的UPS。
伊顿STS 16(电源转换开关)
为使您的关键任务网络和电信应用设备保持运行,伊顿开发了STS自动转换开关(或电源转换开关)。 STS可在两个独立的UPS或电源之间进行自动或手动电力负载切换。
产品清单
DC Power
索取电源产品资料
购买地点
UPS 在线保修注册
软件下载
POWER QUALITY
Choose Country
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.