伊顿HotSwap MBP
伊顿HotSwap MBP由通用、灵活的2U PDU制成,设计用于提高3,000 VA以下UPS的可用性。在不中断对被保护的设备供电的情况下,可将连接在HotSwap MBP上的任何UPS替换下来进行维护或升级。作为独一无二的部件,可将它们朝前或朝后旋到Pulsar UPS的背面左侧或右侧,以获得最大的通用性。它们可为机架机箱提供多种安装选项、壁式安装或连接到各种品牌的UPS背面。
特性和优点
- 提高3,000 VA及以下UPS的可用性
- 三种不同的安装方式:机架安装、壁式安装或连接到伊顿UPS的背面
- 2U通用配电装置
- 简单的插件通讯连接设备
- 通用解决方案