伊顿中跨式供电设备(Midspan)
PoE(以太网供电)中跨式供电设备安装在标准以太网开关和IP电话(或WiFi接入点)之间,不用修改现有网络设备和布线。其优点是为每个输出以太网电缆增加48V DC电源,以便以开关柜为中心,对大楼内或一层内的所有电话远程供电。伊顿的中跨式供电设备可用SNMP远程管理,并从伊顿 Enterprise Power Manager(企业电源管理器)监管平台上监管。PoE中跨式供电设备是适合任何具有延长运行时间的伊顿UPS的完美产品,可对任何VoIP系统进行完全的电源保护。
特性和优点
- 与120多种电话机和其它终端(PoE或“准标准”)设备兼容
- SNMP监视
- 100% 符合IEEE 802.3af
- 不需要进行配置
- 智能PoE终端检测
- 在1U的机架安装装置内有24个端口
独特:PoE危机管理
UPS通过网络与中跨式供电设备(NM2版)通信,并发起预先规定的行动。在电源故障情况下,中跨式供电设备NM2可关掉优选级别不高的PoE端口,以增加关键端口的可用性。