通讯连接设备
ConnectUPS Mini-slot、ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD、和ConnectUPS-E Web/SNMP设备
用于Powerware系列和BladeUPS
,
ConnectUPS WEB/SNMP卡是伊顿UPS系统用网卡,可实现远程监控,与HTTP、SNMP、SMTP、WAP、Telnet、SSL、SSH兼容并提供先进的RS232通信方式。
网络管理卡Minslot
用于Pulsar系列
,
网络管理卡为UPS远程监控和自动关闭服务器提供Web/SNMP通信方式。
EMP通讯连接设备
用于Powerware系列和BladeUPS
,
伊顿环境监控探针(EMP)可使您如同监控电源条件一样轻松地远程监控环境条件。
伊顿机架式环境监测器
用于Powerware系列和Blade UPS
,
连续监测数据中心环境条件,在UPS系统机架水平上保证对电能质量和功率的温度和湿度的管理,在两个机架的位置,以多达四个额外的传感器设备接触状态,以保证数据中心远离潜在的UPS设备损害条件,并确保最佳的UPS电源质量。
伊顿网络管理卡(NMC)用环境传感器
用于Pulsar系列
,
环境传感器远程监控两个参数:温度等级和湿度等级。
ViewUPS-X
用于带X-slot通信扩展插槽的Powerware系列
,
带X-slot通信扩展插槽的UPS使用的ViewUPS-X Remote状态面板,有背光LCD显示屏、4个状态LED和声音报警。
继电器接口卡
用于带X-slot通信扩展插槽的Powerware系列
,
通信和控制软件是任何可靠的电源质量解决方案的核心。
伊顿管理触点和RS232/串行
用于Pulsar系列
,
管理卡触点和RS232/串行用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口连接的可能性,或提供一个额外的RS232/串行链接。
伊顿串行/状态管理卡
用于伊顿5130和伊顿9135,
串行/状态管理卡用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口的可能性,或提供一个额外的RS232/Serial链接。
伊顿Modbus卡
用于带X-slot通信扩展插槽的Powerware系列
,
伊顿Modbus卡是一种X-slot UPS通讯连接设备,它可以通过楼宇管理系统(BMS)为UPS系统提供连续、可靠、精确的网络监控。
伊顿网络管理卡和ModBus
用于Pulsar系列
,
网络管理卡+ModBus为远程监控UPS和自动关闭服务器提供Web/SNMP通信,并使用modBus协议进行远程监控。
通讯扩展器
用于Powerware系列
,
通过伊顿扩展器,用户可以方便地设置支持所选网络协议的基于UPS的电源管理系统。
产品清单
DC Power
索取电源产品资料
购买地点
UPS 在线保修注册
软件下载
POWER QUALITY
Choose Country
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.