2. 怎样将外部触点闭合输入端连接到环境监控探测器上?
EMP正面上有四个螺旋式接线柱。将一号外部触点闭合设备接在EMP的一号和二号接线柱上。将二号外部触点闭合设备接在EMP的三号和四号接线柱上。
3. EMP上的触点闭合输入可监控哪种类型的触点?
通过EMP可监控任何开式/闭式触点闭合设备,包括网络安全设备、高水量检测设备或系统状态指示器一类的设备。
4. 如何在EMP上配置温度和湿度极限?
可通过ConnectUPS Web/SNMP卡用一个串行终端模拟程序(如Hyperterminal)配置EMP,或通过Telnet或Web浏览器配置。如果使用Web浏览器,启动Web浏览器,键入ConnectUPS-Web/SNMP的地址,选择Configuration(配置)选项卡,然后再选择EMP Setting(EMP设置)选项卡。输入密码以成为超级用户,根据您的喜好更改设置。更详细的配置细节请参阅ConnectUPS Web/SNMP卡手册。
5. EMP的零件号和订购价是多少?
P/N 116750224-001.
6. 当温度和/或湿度超出了预定的极限时,EMP如何提醒我?
EMP将向ConnectUPS-Web/SNMP卡生成一个报警信号,再生成一个SNMP Trap,然后通过电子邮件通知您。
7. 当温度和/或湿度读数超出了预定的极限时,EMP如何关闭客户端电脑?
在Web卡配置中,您可选择当超过温度/湿度报警极限时是否需要关闭所注册的NetWatch客户端电脑。如果您选择了关掉客户端电脑,Web卡将向所有NetWatch客户端发送一个命令,执行操作系统(O/S)的按顺序关机。
8. NetWatch支持什么操作系统?
请在以下网址核实最新的NetWatch兼容性列表 http://www.powerquality.eaton.com//China/Products-services/Power-Management/software-drivers/CN-Netwatch-v5.asp
9. EMP包装盒中都有哪些项目?
10. 有可供观看的EMP演示吗?
观看并使用EMP试验驱动一个带电的ConnectUPS Web/SNMP适配卡
11. EMP提供了哪些不同的安装选项?