UPS(不间断电源)通讯连接设备:伊顿环境监控探测器
特性和优点
监控温度、湿度和两个触点/传感器的状态
使用ConnectUPS Web/SNMP卡,可与任何伊顿BladeUPS或Powereare系列配合使用
可定位在距UPS 20米之远处
测量-20 ºC到80 ºC之间的环境温度
测量10%到90%之间的相对湿度
在Web页或网络管理系统上显示状态
支持用户自定义的温度、湿度和触点闭合状态阈值
支持受影响设备按顺序关机
通过电子邮件自动发送报警
向网络管理系统发送SNMP报警
产品清单
DC Power
索取电源产品资料
购买地点
UPS 在线保修注册
软件下载
相关信息
产品一览
特性和优点
产品说明
技术指标
常见问题解答
ConnectUPS Web/SNMP卡测试驱动
POWER QUALITY
Choose Country
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.