| 型号 | 环境监控探测器 |
| 说明 | UPS配件与ConnectUPS Web卡配合远程监控温度、湿度和两个触点闭合设备 |
| 零件号 | 116750224-001 |
| Web卡兼容性 | 10/100Mb ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD 和ConnectUPS-E与FW V3.01及更高版本 |
| 温度监控 | 测量0~ 80ºC之间的温度,精确度:+/-1ºC |
| 湿度监控 | 测量10%~90%之间的相对湿度,精确度:+/-5% |
| 输入功率 | 从伊顿Web/SNMP卡上获得12VDC |
| 尺寸(LxWxH) | 57.6 x 37.6 x 29.3 mm |
| 重量 | 34g |
| 认证 | FCC Class B, UL, CUL, CE |