Powerware Environmental Rack Monitor product image

伊顿机架式环境监测器

即使在最安全的数据中心和设备储藏室,电力质量和环境条件都会对UPS系统及其他敏感部件带来影响并产生危险。举例来讲,高密度的UPS和电源管理设备会产生比以往机架和UPS系统更高的热量。有人估计称与热度相关的问题引起的硬件故障占硬件问题的60%。对电能质量的其他环境威胁——如湿度、漏水、烟雾和机柜干扰——同样是毁灭性的。如果UPS机架环境达不到监督的装备水平,24/7,你如何知道呢?

伊顿机架式环境监测器(ERM)持续监测在机架层面的环境条件,为重要资产提供一个更高级的安全水平。其主要用途是用于高密度数据中心,这个紧密的、功能齐全的设备可以检测实验室、医院、仓库、图书馆、博物馆条件,以及其他维持在可接受范围的室内环境。

特性和优点

  • 在两个机架的位置上监测湿度和温度,以及多达4个额外的输入设备的接触传感器
  • 容易使用的侧面或后方声道底座,TH模块传感器可以安装在机架/机箱的任何地方

 更多伊顿机架式环境监测器功能和优势……

产品快照

类型: 环境监测设备
通讯兼容性: 支持标准的互联网协议;组织有自己的web服务器,支持SNMP和其本身的MIB
尺寸(长*宽*高): 133 x 24 x 88 (mm)
重量: 170 g
12V DC 能量电源插座: 从五个地区中选择C13/C14容器:美国、英国、欧洲、澳大利亚或国际电工委员会
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.