ViewUPS-X product image

ViewUPS-X远程LCD显示器

ViewUPS-X远程LCD显示器提供远距离监控UPS状态的途径。它用4个LED清楚明了地显示UPS的运行状态。如果UPS出现问题,它会立即以声音通知管理员。

远程显示板通过所接的5类双绞线供电。由此,它就仅依赖于UPS。

成套ViewUPS-X产品由显示板、专用XSlot卡、壁式安装和桌面安装附件和10米电缆组成。卡与显示器之间的最大距离为100米。

ViewUPS-X卡还有一个15针的继电器端口,与AS/400卡的继电器端口相同。这些卡的此类端口以及其它端口都进行了SELV绝缘,使其适用于航海应用和不稳定的电力网。

特性和优点

  • LCD显示器以易于理解的形式提供信息
  • 方便安装和使用
  • 以四个LED显示总体运行状态
  • 蓝色背光
  • 声音报警
  • XSlot卡具有SELV绝缘的端口
  • 用标准5类双绞线和RJ45连接器保证100米的最大距离
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.