ConnectUPS family product images

ConnectUPS Mini-Slot、ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD、和ConnectUPS-E Web/SNMP UPS通讯连接设备

ConnectUPS Web/SNMP设备可将伊顿UPS直接连接到以太网和互联网上。这种独特的解决方案可方便您用标准Web浏览器监控和管理UPS,同时还可按顺序关闭网络上的多台电脑系统。

ConnectUPS Web/SNMP设备有四种型号:

  • 专为伊顿5130和9135 UPS设计的Mini-Slot型
  • 带通信扩展槽X-Slot的UPS使用的X型此种型号还集成了一个三端口开关集线器,用于支持多台电脑或联网设备
  • 带通信扩展槽BD-Slot的UPS使用的BD型
  • 专为9150和9305 UPS设计的E-型,此种型号可在外部设备中提供实时能力

与HTTP、SNMP、SMTP、WAP、Telnet、SSL、 SSH兼容且一个控制台端口可为多种系统配置动态的多方面支持。

特性和优点

  • 使用标准Web浏览器或第三方网络管理软件或通过伊顿LanSafe软件,易于监控和管理您的UPS
  • 通过网络远程控制和重启被UPS保护的设备
  • 在停电时间延长的情况下用NetWatch软件按顺序自动关闭多台被UPS保护的设备,保护您的信息
  • 内置电子邮件功能实时发送电子邮件报警通知
  • 支持标准UPS MIB和伊顿MIB,提供附加功能
  • 用X型卡可将UPS转换成电源被保护的三端口开关集线器
  • SSL和SSH数据加密与认证
  • 自动以正确的本地语言提供网页

 可下载的本地语言配件

  • 英语(内置)
  • 简体中文(内置)
  • 俄语
  • 法语
  • 德语
  • 意大利语
  • 葡萄牙语
  • 其它语言

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.