Environment Sensor product photo

伊顿网络管理卡(NMC)用环境传感器

UPS通常用于敏感环境中,如机柜。环境条件(温度、湿度和门的开启)也可影响系统的可用性。

因此,伊顿提供一种由一只温度传感器、一只湿度传感器和两个输入开关组成的环境传感器。本传感器的设计使其可与网络管理卡配合使用,并可安装于任意位置。

特性

  • 环境传感器远程监测两个参数:温度等级和湿度等级
  • 2个输入触点用于附加监控:门的开启和发电机组的启动
  • 通过一个简单的Web浏览器或一个基于SNMP的NMS(网络管理系统)可实现远程监控
  • 通过网络管理卡的Web接口可简单地设置报警阈值
  • 向电子邮件/即时消息/寻呼机发出报警
  • 环境传感器采用网络管理卡与伊顿所有Pulsar UPS系列相兼容
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.