伊顿网络管理卡Minislot
2006版网络管理卡(NMC)既是SNMP代理,也是HTTP/Web服务器。其小型结构形式设计专门用于Pulsar Evolution系列、Eaton EX RT和Eaton MX RT UPS系列。它可从使用SNMP & trap的任何网络监控系统实现UPS监控,或者方便地从任何Web浏览器监控(有启动SSL安全性的可能性)。
使用“网络关机模块”(包含在随UPS提供的Solution-Pac软件包中)可使多台受保护服务器自动有序关机。还可根据客户的特定需求定制其它自动操作,如在电源报警或按计划进行的系统关机情况下发送电子邮件/即时消息。 NMC还可连接至环境传感器,以便对安装UPS的机柜内的温度和湿度进行全面监控。
特点
- 使用SNMP或Web上对UPS进行远程管理
- 在停电时间太长时进行有计划的自动关机或脱开非关键系统
- 出现电源问题时可自定义操作(如关机)
- 数据和事件记录
- 电子邮件/寻呼机/即时消息通知
- 通过环境传感器进行温度/湿度监控
- 在大型安装基础(双重配置)上易于布置
- Flash可升级固件
- 与大量伊顿的电源管理套件(网络关机模块、企业电源管理器等等)兼容