NMC Modbus product photo

伊顿网络管理卡&ModBus

网络管理卡+ModBus 2006版是SNMP代理、HTTP/Web服务器和ModBus卡的结合。其小型结构形式设计专门用于Eaton Evolution系列、Eaton EX RT和Eaton MX RT UPS系列。它可从使用SNMP 和 trap的任何网络监控系统实现UPS监控,或者轻松地通过任意Web浏览器监控(有启动SSL安全性的可能)。

使用“网络关机模块”(包含在随UPS提供的Solution-Pac软件包中)可使多台受保护的服务器自动有序关机。还可根据客户的特定需求定制其它自动动作,如在电源报警或按计划进行的系统关机情况下发送电子邮件/即时消息。

ModBus通讯连接设备可提供许多工业监控用楼宇管理系统的接口。eNMC还可连接到环境传感器上,以便对安装UPS的机柜内的温度和湿度进行全面监控。

特性

  • 在SNMP、Web或ModBus上对UPS进行远程管理
  • 在停电时间太长时进行有计划的自动关机或脱开非关键系统
  • 出现电源问题时可自定义操作(如关机)
  • 数据和事件记录*电子邮件/寻呼机/即时消息通知
  • 通过环境传感器进行温度/湿度监控
  • 易于在大型安装基础(双重配置)上布置
  • Flash可升级固件
  • 与大量MGE的电源管理套件(网络关机模块、企业电源管理器等等)兼容
  • 使用RS232和RS485进行ModBus通讯连接
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.