DC电源控制和监视软件
PowerManagerII
PowerManagerII软件对伊顿DC电源系统提供高效的远程管理。基于Windows的直观的用户界面可使您快速“放大”并查看简明的汇总信息、特定的控制功能、按键操作数据或报警详情。
DCTools
DCTools是供现场技术人员用于安装和维护伊顿DC电源系统的配置软件。DCTools可简化电源系统的设置和操作,提供互联网免费下载。
CellSure
CellSure提供电池监测和故障诊断,显示问题可能发生的地点并实时给出最重要的信息-可靠的电池容量测量值。
产品清单
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 (6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
索取电源产品资料
购买地点
UPS 在线保修注册
软件下载
POWER QUALITY
Produtos & Serviços
Suporte a clientes
Tecnologia & Aplicações
Onde comprar
Sobre nós
Contacte-nos
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.