传统软件

  OnliNet 软件
  CheckUPS 软件套装

这些产品仍保留在Powerware的产品系列中,并且仍在有限数量的应用中使用,但不再进一步开发。

您正在使用Windows或Linux吗?那么今天就试试 LanSafe v. 6 吧!

OnliNet 软件

随着网络用户之需求和网络配置之复杂程度的增加,今天的网络管理对于网络管理人员来说变得越来越复杂。网络电源管理解决方案的设计目的,是通过使用直接集成到网络环境中的先进的电源保护来提高生产率。

网络电源管理是网络管理应用与电源保护的综合。有了这两个坚定的设计信念和来自Powerware公司的Powerware解决方案,您就可以受益于以下几个主要方面:

特点和优点

关于影响系统可用性的电网供电质量和事件的实时信息
对与各网络设备相连接之电源的控制
供给网络内各设备的纯净电源
在长时间停电期间自动地按预定顺序关闭网络设备
为分析和诊断网络问题而进行监测

CheckUPS软件套装

CheckUPS是一个综合性的电源管理和关机软件集,用于Powerware和 Best/SOLA不间断电源系统。CheckUPS可为包括Windows 9x和Windows NT/2000、Novell NetWare以及UNIX的多种版本在内的大多数常用操作系统提供增强的UPS监测和无人执守的系统关机特性。

如果您对于我公司的软件产品已经有所了解,那么各页上端的菜单条便可将您带到各主题页面。

支持的操作系统有:

Win 9x、NT、各种UNIX版本、Novell Netware
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.