PowerVision 管理软件-支持操作系统和设备

PowerVision版本-支持操作系统
PowerVision 关机代理-支持操作系统
PowerVision 支持设备
PowerVision DAT支持的其它类型设备

PowerVision版本-支持操作系统

除非另有规定,操作系统一般在32位处理器上运行。

Windows 
  • Windows 2000 服务器
  • Windows 2000 高级服务器
  • Windows 2000 专业服务器
  • Windows XP 家庭版
  • Windows XP 专业版
  • Windows 服务器2003标准版
  • Windows 服务器2003 Web版
  • Windows 服务器2003企业版 *

* 包括支持32和64位处理器 注意:建议您为上述操作系统安装最新服务包和补丁。

Windows最低要求

  • 安装TCP/IP 网络系统
  • 200 MHz 处理器
  • 64 MB RAM(推荐:128 MB)
  • 提供 250 MB的硬盘空间 (推荐:1.5 GB;取决于监控设备的数量)
  • 为了最佳视觉效果,请将显示器分辨率设置为 1024×768 像素和 16 位色素(上千种颜色),同时隐藏任务栏。

可选项

  • 用于准备硬复本的本地打印机
  • 用于为特定警报状态分配声音的声卡
  • 用于远程警报通知的调制解调器
 

Go to top

PowerVision 关机代理-支持操作系统

Windows
  • Windows 2000 服务器
  • Windows 2000 高级服务器
  • Windows 2000 专业服务器
  • Windows XP 家庭版
  • Windows XP 专业版
  • Windows 服务器 2003 标准版
  • Windows 服务器 2003 Web版
  • Windows 服务器 2003 企业版

UNIX

  • HP-UX v. 10.x 和更高
  • IBM AIX v. 4.x 和更高
  • Sun Solaris v. 6.x 和更高
  • SGI Irix v. 6.3 和更高
  • Linux (内核版本 2.2 和更高)
  • BSD OS v. 4.x 和更高

Novell NetWare

  • Netware v. 4.11 和更高,要求 TCP/IP

Go to top

PowerVision 支持设备

不间断电源设备

网络版

  • Powerware 5115 RM
  • Powerware 5125
  • Powerware FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Powerware 9155
  • Powerware 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Powerware 9390
  • IPM BP-IV
  • 一般第三方UPS
  • 一般冗余单位(1+1)

设备版

  • Powerware 5115 RM
  • Powerware 5125
  • Powerware FERRUPS
  • Powerware 9 Prestige
  • Powerware 9110
  • Powerware 9120
  • Powerware 9125
  • Powerware 9150
  • Powerware 9155
  • Powerware 9170+
  • Powerware 9305
  • Powerware 9320
  • Powerware 9330
  • Powerware 9335
  • Powerware 9340
  • Powerware 9390
  • IPM BP-IV
  • 一般第三方UPS
  • 一般冗余单位(1+1)
  • Powerware 9315
  • Powerware 9315反向切换模块
  • Powerware 9315热同步并机冗余(2模块)
  • Powerware 9315热同步并机容量UPM
  • Powerware热同步并机容量SBM
  • Powerware 9330 热同步并机(2、3或 4模块)
  • Powerware 93xx热同步并机(2、3或4模块)
  • B4000 (Modbus RTU/TCP)
  • IPM BP-Plus
  • IPM BP-II
  • IPM BP-III

Go to top

PowerVision DAT支持的其它类型设备

  •  空调
  • 自动转换开关
  • CellWatch电池检测系统
  • 火力探测
  • 调速轮
  • 发电机
  • Intergy SM50
  • 泄漏探测
  • PDU
  • 安全警报
  • 烟雾探测
    静态开关
  • 开关设备
  • TVSS

支持连接器

  • ConnectUPS-X Web/SNMP 10/100 Card (X-Slot) (firmware v3.11或要求更高)
  • ConnectUPS-E Web/SNMP 10/100 network adapter (firmware v3.11或要求更高)
  • ConnectUPS-BD Web/SNMP 10/100 Card (X-Slot) (firmware v3.00或要求更高)
  • ConnectUPS-M (firmware v4.01或要求更高)
  • X-Slot Single Serial Port Card
  • Multi-Server Card (firmware v2.05或要求更高)
  • 配有兼容可选卡的膨胀底盘
  • PowerVision DAT (仅适用于PowerVision设备版)
     

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.