|
1. 什么是Powerware软件套装?
为您的电源保护设备选择正确的软件解决方案,有时会相当费神。¨ 我需要一个关机解决方案、一个SNMP监测解决方案或者一个全套的企业管理解决方案吗?¨ 什么样的软件才能在我们的环境下工作并且能满足我们的需要?¨ CD盘中为什么有那么多不同的软件包?我只是想简便地预览一下都有些什么,然后直截了当地安装我所需要的就行了。¨ 上述困惑中所缺少的正是这个软件套装。它在一张CD-ROM盘上汇聚了所有软件解决方案之精华:LanSafe、CheckUPS、OnliNet Centro、Vista、PowerVision(30天试用版)、Foreseer(演示版),等等
2. 我怎样得到一份软件套装?
该软件套装与Powerware UPS捆绑在一起。您可以在UPS的包装中找到你的CD-ROM盘。

3. 我怎样启动该软件套装?
当把该CD-ROM插入到兼容的Microsoft Windows系统(已启用AutoRun功能的Windows 9x、NT、2000、Me、XP)后,这个软件套装的多媒体AutoPlay/AutoRun菜单用户界面会自动启动。此时会显示软件套装的主菜单,形如下图。

软件套装的主菜单自动弹出

4. 如果我没有可运行该软件套装之菜单界面的Windows系统怎么办?
如果您没有可支持的Windows系统,那么您就不能运行该软件套装的菜单界面。不过,即使在相应的目录中没有软件套装的菜单界面,所有的软件、手册、产品数据表以及安装说明书仍可任您使用。与软件CD-ROM盘配套的Quick Installation Guide(《快速安装指南》)中也包括了供选择和安装软件用的说明。
5. 我如何知道要安装软件套装中的哪个软件解决方案?
软件套装中有一个“软件安装向导”,它可以排除在软件选择和设备兼容性问题方面的疑惑。简单地点几下鼠标,这个指南便可引导用户通过软件选择,在区区几分钟内便可装好正确的软件。另外,对于每个软件产品都有一整套产品数据表、手册、readme文件和有益的信息可帮助选择软件。

6. 软件套装具体包括什么?
向导
- 软件安装向导
- Powerware UPSs
- Best Power UPSs
- Sola UPSs
软件
- LanSafe III
- CheckUPS
- Netwatch
- OnliNet Centro Windows
- OnliNet Centro UNIX
- OnliNet Vista
- PowerVision (30-Day Trial version)
- Foreseer (Demonstration)
- Adobe Acrobat Reader v. 4.0
- PowerPoint 97 Viewer
软件多媒体演示
- LanSafe III
- OnliNet
- PowerVision
- Foreseer

高级电源管理(ABM)录像剪辑 来自软件套装视频库的屏幕抓拍
录像片段
- 软件套装介绍
- Powerware - 世界的动力
- Powerware 公司介绍
- 如果……怎么办?
- Hot Sync 冗余并机系统
- 第4通道项目 – 个案研究
- 现实世界的效率优化
- Powerware 解决方案
- ABM(高级电池管理)电池寿命延长50%(见右边的屏幕抓拍)
- Powerware 9340 UPS
Web相关材料与信息
- 指向软件升级和软件产品信息的Internet web链接
- 指向Powerware全球网站的Web链接美国、巴西、中国、丹麦、荷兰、德国和英国
好玩的东西
- Powerware 3-5-9屏保
- Powerware 硬件-软件-Powerware屏保
其他材料
- 公司信息
- 产品数据表(软件、浪涌保护、连接选项和UPS)
- 展品展示
- 手册
- Readme 文件
- 产品定位信息
- 营销材料

7. 软件套装的价格是多少?
软件套装免费捆绑于Powerware、Best Power和Sola UPS产品。
8. Powerware免费赠送如此大量的软件吗?
是的,软件套装CD-ROM盘与UPS一起发货,不另收费。Powerware致力于为客户们提供易用的、全套的、先进的电源保护解决方案。由于软件是本解决方案必不可少的一部分,自然会把我们各种软件的精华或它们的样品与UPS捆绑在一起。
注意:CD盘上的PowerVision产品是一个30天的试用版(见问题解答11)。CD盘上包含的Foreseer产品只是一个演示版。

9. 配套CD盘上有一个PowerVision的30天试用版。具体说它是什么?
配套CD盘上的PowerVision的30天试用版是PowerVision的一个完整版本。唯一的限制是,安装后它只能工作30天。之后PowerVision会停止工作,除非用户购买该产品并输入必要的授权(power units)信息。

10. 软件套装的新版本多长时间发行一次?
每季度一次,根据是否有新的重要软件发布而定。
11. 是否将提供软件套装的Web升级?
软件套装中内建有链接,可引导用户到我公司网站的下载区。

|