伊顿Enterprise Power Manager(企业电源管理器)黄金版
Easy supervision of a group of UPS systems
Enterprise Power Manager v2(企业电源管理器V2)是监管工具软件,能够以比主要NMS平台更低的成本更加轻松地管理联网的UPS系统,专门用于电源管理功能。
本管理器使用简单而功能强大的表现模式,通过简单的Web浏览器创建电气监视程序。本管理器可以用一个全局合并画面工作,此画面包括所有UPS系统(甚至竞争对手生产的UPS)的主要操作参数,还可以监管装有Network Shutdown Module V3 (网络关机模块V3)应用软件的服务器。此信息可以用标准Web浏览器从任何一台工作站上获取。
管理器可以很容易地根据大多数关键参数(位置、系统状态等)对UPS画面进行分类。如有要求,会对报警进行集中,并通过电子邮件或即时消息发送。事件和运行记录可协助UPS网络的预防性管理。尽管如此,还可对维护进行计划,且可完全自动化。
使用工业标准,部署简单
对于使用Network Shutdown Module v3(网络关机模块V3)的服务器和其它电源管理装置(PDU、中跨式供电设备、STS等),当安装Enterprise Power Manager v2(企业电源管理器V2)时,将执行“快速扫描”功能瞬间找到所连接的所有UPS系统(甚至竞争对手生产的UPS)。然后用一个布局图呈现出结果(以几种不同的方式),可以按要求根据UPS的种类、位置、运行状态等很容易地配置此布局图。
非常先进的电源控制
单击布局图中的一个UPS即可在一个专用窗口中显示操作和配置参数(包括三相测量值)。还可显示复杂的UPS构架(并机配置、带STS等)并轻松地对其进行管理。只需点击几下,Enterprise Power Manager(企业电源管理器)即可生成详细的统计报告。Enterprise Power Manager(企业电源管理器)使用加密套接字协议层(SSL)和多级密码(管理员、用户等)来保证绝对安全。
简单、经济、可升级
对每台网络UPS
可免费提供一个限于5台UPS的版本。此版本还可用于在购买50台以上UPS系统用的Enterprise Power Manager(企业电源管理器)前在更大的网络上进行软件评价。此外,伊顿还对Enterprise Power Manager(企业电源管理器)提供免费软件升级。
订购:
http://download.mgeops.com/explore/eng/network/net_sol.htm