伊顿 Network Shutdown Module(网络关机模块)
Network Shutdown Module(NSM)可在发生较长时间停电的情况下提供数据的完整性。在用UPS保护的服务器上装上NSM后,此软件可以按预定顺序关闭计算机操作系统,同时保存数据。
NSM与VMware的ESXi虚拟化软件兼容。NSM通过在关闭主服务器前按顺序关闭虚拟的机器而在虚拟的环境中应付较长时间的停电。

NSM是伊顿为服务器提供的自动实现各种功能的解决方案。它可以:
- 持续等待来自接在伊顿Pulsar系列UPS上Network Management Proxy(网络管理委托代理)或Management Card(管理卡)的信息。
- 在交流电源发生故障时警示管理员和用户,并在电池备份电源用完前执行系统的顺序关机。
优点
- 安装简单
- 没有安装限制条件(如IIS或JVM)
- 静默安装可用于应用程序集成安装
- 直观的Web界面,使用简单
- 提高了图形观感
- 图形化、简单且带辅助的电气配置图
- 默认安装,安全等级高(两级密码,http和https)
- 通过Web浏览器进行远程和多操作系统访问
- 左栏中的菜单用于进入各种功能
- 其它特性
- 与主要的电源冗余模式的兼容性(这意味着伊顿具有目前唯一不需要其它硬件或代理软件就可以智能且动态地处理由N UPS保护的服务器的系统关机的系统,包括将负载从一台UPS转换到另一台UPS、估计对备用时间的影响等)
- NSM v3 可管理下列电气配置:
- 几台并机的UPS
- 两台热备UPS(顺序冗余)
注意:对接近负载的UPS模式,您必须禁止Communication Shutoff Orders(通信切断命令)以使UPS转入旁路且不接收Network Management Card(网络管理卡)关闭命令。
- 串行冗余的两台UPS
- 两台冗余UPS,通过静态转换开关
- 多台UPS用多路电源为一台服务器供电
- 装有NSM的计算机可以通过Intelligent Power Manager(智能电源管理器)监督和管理
- 按顺序关闭UPS上受控的输出插座
- 根据Web浏览器的语言进行自动语言检测(共9种语言,包括中文)
- 从伊顿电力质量网站上进行自动软件升级
- 先进的软件配置功能(重新打包、静默安装)
- 通过Intelligent Power Manager(智能电源管理器)进行高级管理(批量配置、批量更新等)
- 与IBM Blade Center兼容(网站上有分布配置指南)
NSM为免费软件。
下载最新版本。.