电池管理与监视解决方案

电池维护不当是负载损失的首要原因。伊顿UPS设计用于最大程度地降低这种风险,其电池管理和监视解决方案可排除在电池维护中凭猜测工作的可能性,提高系统可靠性。

先进的电池管理技术(ABM)

ABM graph

基于一个独立电池制造商所做的测试的数据。

目前市场上大多数UPS电池不停地用涓流充电,这种方法会导致电池内部化学成分退化,缩短电池使用寿命达50%。

相比之下,伊顿独有的先进的电池管理技术(ABM)使用复杂的传感电路和创新的三级充电技术,可在优化电池充电时间的同时延长UPS电池的使用寿命。

先进的电池管理技术(ABM)还可在电池使用寿命到达前60天进行提示,使您有充足的时间在不用关闭所接设备的情况下实现电池热更换。

Eaton 5115, 5125, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS9395 机型均采用了先进的电池管理技术(ABM)。

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.