此技术实现了多模块配置,不需要模块间通信即可并机运行。这就消除了传统并机配置中固有的单点故障,最大程度地提高了可用性。
热同步冗余 允许多达四台伊顿UPS的N+x并机安装,UPS模块共同享用关键负载。如果任一模块发生任何故障,关键负载仍然处于100% UPS保护之下。内部诊断程序会立即将出故障的UPS与关键总线隔离开,同时由其它UPS承担全部负载。
热同步能力 可使多达八台UPS模块并机运行,以提高负载能力。也可通过加入比支持负载所需的更多的UPS模块来实现冗余。例如:如果负载要求为800 kVA,选择三台400 kVA的装置将得到N+1的冗余度 - 两个模块给负载供电,另一个冗余。
产品清单
|
相关信息
|
| 技术领先地位 |
| UPS并机 |
| 电池管理 |
| 电池管理 |
| 获奖 |