Eaton Marine – UPS pro námořní a pobřežní aplikace
Palubní systémy pro ochranu napájení zabezpečovacích zařízení a obchodních činností
Zajištění nepřetržitého chodu Vašich obchodních aktivit je naší prioritou. Moderní hardware, zkušenosti, schopnosti řešit problémy a orientace na kvalitní zákaznické a servisní služby učinily ze společnosti Eaton vedoucí firmu v oblasti řešení UPS pro námořní a pobřežní službu. Máme rozsáhlé zkušenosti v dodávkách systémů nepřerušeného napájení pro námořní průmysl. V rámci Eaton je integrována kompletní řada systémů nepřerušeného napájení, napájecích konvertorů, softwaru pro správu napájení, dálkového monitorování, služeb pro dodávky na klíč a pro podporu na místě instalace.
Produkty
Typy UPS |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
Technologie
Eaton Marine UPS jsou navrženy podle nejpřísnějších průmyslových standardů. Společnost Eaton zvolila pro námořní použití topologii dvojité online konverze (viz Obr. 1), s elektronickým přepínáním bypassu. Tato technologie, která jako jediná splňuje požadavky nejvyšší třídy parametrů – VFI-SS-111, poskytuje ochranu proti všem typům poruch, které se mohou vyskytnout na napájecí síti. Všechny Eaton UPS jsou testovány a homologovány z hlediska souladu s příslušnými bezpečnostními a EMC standardy. UPS jsou zabudovány od jedné skříně, která obsahuje celou elektroniku: usměrňovač, invertor, elektronický přepínač bypassu a mikroprocesorové ovládání. Tím lze ovládat celý systém, jako jediné integrované zařízení a zvyšuje se, ve srovnání s oddělenými konvertory, spolehlivost a uspoří se cenný prostor.
Obr. 1: Online topologie UPS s dvojitou konverzí.
Vyšší spolehlivost
Nejkritičtější zátěže mohou vyžadovat zvýšenou ochranou. Všechny 3-fázové systémy proto mohou být zapojeny s paralelní redundantní konfigurací (viz Obr.2)
V takovém zapojení dvě, nebo více UPS napájí a sdílí stejnou zátěž. Pokud se na jakékoli jednotce UPS vyskytne závada, je automaticky odpojena od zátěže a zbylá jednotka, nebo jednotky UPS dále napájí zátěž. Taková redundance vede k extrémně vysoké úrovni systémové spolehlivosti.
Obr. 2 UPS systém s paralelní redundancí
Možnosti komunikace
Monitorování systémových parametrů je z hlediska nepřerušeného provozu často klíčovou podmínkou. Eaton UPS jsou proto vybaveny univerzální kombinací komunikace po sériových portech a prostřednictvím bezpotenciálových kontaktů.
Reference a homologace
Homologace
Eaton has type approval models up to 15 kVA.Při zkouškách a homologacích systémů společnost Eaton spolupracuje s následujícími subjekty:
- Lloyd's Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)