Zprávy a novinky - 2018

Datum: 29 listopad 2018

Společnost Eaton představuje UPS Eaton 9SX s nižším výkonem

Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS - Eaton 9130

PRAHA … Společnost Eaton dnes oznámila doplnění modelů s nižším výkonem do portfolia nepřerušitelných zdrojů napájení Eaton 9SX (UPS) v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Eaton 9SX nabízí vysokou dostupnost, flexibilitu a pokročilou ochranu pro IT, infrastrukturu malého datového centra, úložiště, stejně jako pro síťové, průmyslové, lékařské a telekomunikační aplikace. Nové modely rozšiřují stávající produktové portfolio modelů UPS s výkonem 5 až 11 kVA ve větším výkonovém rozsahu od 700 VA do 6 kVA a jsou k dispozici ve formátu Tower a Rack. Tato řada je k dispozici od září 2018.

Řady Eaton 9SX jsou nástupcem řady Eaton 9130, která byla uvedena na trh v roce 2008 a je známá díky příznivému poměru ceny a výkonu. Řada Eaton 9SX je založena na vlastnostech, které jsou součástí skupiny produktů Eaton 9130 společnosti Eaton, a přináší nové funkce, jako jsou:

  • Měření elektrické energie pro sledování spotřeby pomocí monitorování hodnot kWh na úrovni UPS
  • Vylepšený LCD displej s více parametry pro rychlé a přesné aktualizace stavu UPS
  • Zobrazuje informace o doporučených datech výměny baterie
  • Automatické rozpoznání externího bateriového modulu (EBM)

"Model Eaton 9SX se opírá o silné stránky modelu Eaton 9130. Vzali jsme velmi dobře zkonstruovaný a oblíbený produkt jako základ a zlepšili jsme ho přidáním nových vlastností pro podporu moderních IT aplikací a infrastruktury," řekl Christophe Jammes, produktový manažer společnosti Eaton. "Jedná se o opravdu důležitý přechod pro Eaton a naše zákazníky, zejména proto, že Eaton 9130 je náš nejprodávanější online UPS a nyní našim zákazníkům, kteří chtějí modernizovat své IT a infrastrukturu datového centra, nabízíme snadnou možnost upgradu na Eaton 9SX."

Řada Eaton 9SX je vybavena nejmodernějšími technologiemi společnosti Eaton, které zajišťují, že zákazníci dostanou ten nejlepší poměr ceny a výkonu. Model Eaton 9SX má účiník 0,9, což znamená, že poskytuje vyšší činný výkon (W), aby byla zajištěna větší ochrana zařízení. Je také navržen tak, aby byl díky robustní topologii a využití technologie dvojité konverze spolehlivější. Aby byl také neustále sledován stav napájení a frekvence a aby byl iniciován automatický přechod do bypassu v případě přetížení nebo selhání UPS.

V kombinaci se softwarem Intelligent Power Manager, který je navržen i pro virtualizaci, může být monitorování a správa systému Eaton 9SX spravována v platformách pro správu virtualizace, jako jsou VMware, vCenter a Microsoft HyperV. To umožňuje profesionálům v oblasti IT snadno konfigurovat automatizaci založenou na zásadách pro energetické události, jako jsou automatizované procesy obnovení po havárii, řízené vypnutí, vyřazení zátěže a integrace cloudových automatizovaných systémů.

Pokud se chcete dozvědět více o novém UPS Eaton 9SX, navštivte stránku www.eaton.eu/powerquality.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce.

O společnosti Eaton
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com 

Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Publitek, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: kate.siwek@publitek.com 

Související informace
2019
2018
2017
Mediální dotazy:
Veškeré mediální otázky týkající se divize Eaton Power Quality adresujte, prosím na:
 
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ľuboš Reviľák - Vedoucí oddělení product managementu a marketingu pro ČR a SR
Eaton Electrical Sector
Česká republika
Phone: +421 2 482 043 11
Email: LubosRevilak@eaton.com