Eaton FlexPDU
Tyto základní vnitrostojanové rozvaděče jsou univerzální a přizpůsobivé zásuvkové řady navržené pro rozšíření možnosti připojování u UPS určených pro zástavbu do stojanu. Řada FlexPDU je kompatibilní s jakoukoli UPS s výkonem pod 3kVA je ideálním doplňkem napájecího rozvodu pro UPS řady Evolution, Ex a M, zatímco PDU pro vyšší napětí jsou kompatibilní s UPS řadou EX RT. Tyto PDU poskytují řadu možností montáže jak do stojanu, tak na stěnu, či na zadní stranu UPS.Funkční vlastnosti a přednosti
- Zvýšení počtu zařízení, která lze připojit na jednu UPS,
- Montáž je možná třemi různými způsoby, do stojanu, na stěnu, nebo na zadní stranu UPS,
- Univerzální zásuvková řada s výškou 1U,
- Jednoduché připojení vidlicí,
- Univerzální řešení
Seznam produktů

- PC, pracovní stanice a domácí multimédia
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Datové sítě a servery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datová centra a budovy
- Eaton 9355
- UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS (8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Průmyslový UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Námořní provoz a pobřežní použití
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systémy stejnosmerného napájení
Navazující informace
|
Přehled o produktu |
Dokumentace k produktu |